ZHDU039 January 2026
如表 2-1 中所示,TPS923612EVM 附带输入和输出连接器以及测试点。图 2-1 展示了 TPS923612EVM 电路板上的连接器和跳线布置。
| 参考指示符 | 功能 |
|---|---|
| J1S | 用于短接 D2 的 1 个 WLED 的跳线选择 |
| J2S | 用于短接 D3 和 D4 的 2 个 WLED 的跳线选择 |
| J4S | 用于短接 D6、D7、D8 和 D9 的 4 个 WLED 的跳线选择 |
| J5 |
|
| J6 |
|
| J7 | 连接到外部 LED 负载时,总 VF 必须在 5V 至 30V 范围内。 |
| TP1 | PVIN 正功率点 |
| TP2,TP3 | GND 功率点 |
| TP4 | PVIN 正检测点 |
| TP5 | SW 节点测试点 |
| TP6 | VOUT 正检测点 |
| TP7 | FB 引脚电压检测点 |