ZHDU039
January 2026
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
输入和输出连接
3
实现结果
3.1
测试设置
3.1.1
启动步骤
3.2
输出电流设置
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
布局
4.3
物料清单
5
其他信息
5.1
商标
6
参考资料
3.1.1
启动步骤
当 ADIM 引脚上拉至 VIN 引脚(EVM 上 J6 的引脚 1 与引脚 2)时,转换器 TPS923612 被使能
J6 的引脚 2 为外部使能与 PWM 调光信号端子,PWM 频率范围为 10KHz 至 200KHz。
必须将能够提供 3A 电流的电源连接至 PVIN (TP1) 和 GND (TP2),导线需绞合且尽可能短,以最大限度降低压降、电感及电磁干扰(EMI)传导。
测试点 TP4 用于监测 PVIN 输入电压。测试点 TP6 用于监测输出电压。
J5 用于选择板载或外部 LED 负载。
开路或短接 J1S、J2S 和 J4S 可将白色 LED 数量从 1 更改为 9,确保 LED 负载上的 VOUT 压降为 5V 或更高,以实现正常运行。