ZHDU031 January 2026
本用户指南介绍了 TLV61047-Q1 评估模块 (EVM) 的设置、原理图和布局。该 EVM 有助于评估器件在不同输入电压、输出电压和负载条件下的行为和性能。
该 EVM 专为 2V 至 9V 输入电压和 12V 输出电压应用而设计。EN 跳线 (J5) 控制器件的导通和关断。该 EVM 具有分别用于 SW 电压和环路测量的 TP5 和 TP6 测试点。可以根据数据表修改反馈分压器,以适合其他应用条件。