ZHDU031 January 2026
表 3-1 列出了 TLV61047QEVM-165 的 BOM。
| 位号 | 数量 | 值 | 说明 | 封装参考 | 器件型号 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 1 | 47µF | 电容,铝制,47µF,35V,+/-20%,0.36Ω,AEC-Q200 2 级,SMD | SMT 径向 D | EEE-FK1V470P | Panasonic |
| C2、C3、C7、C8 | 4 | 10µF | 电容,陶瓷,10µF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,1206 | 1206 | CGA5L1X7R1H106K160AC | TDK |
| C4、C6 | 2 | 1µF | 电容,陶瓷,1µF,35V,+/-10%,X5R,AEC-Q200 3 级,0402 | 0402 | GRT155R6YA105KE13D | MuRata |
| D1 | 1 | 40V、2A 低 VF Trench MEGA 肖特基势垒整流器,SOD123W | SOD123W | PMEG40T20ER-QX | Nexperia | |
| J1、J2、J3、J4 | 4 | 引脚,双转塔,TH | Keystone1502-2 | 1502-2 | Keystone | |
| J5 | 1 | 接头,100mil,3x1,锡,TH | 接头,3 引脚,100mil,锡 | PEC03SAAN | Sullins Connector Solutions | |
| L1 | 1 | 2.2µH | 电感器功率屏蔽线绕 2.2uH 20% 1MHz 复合 8.7A 15mΩ DCR 汽车 T/R | SMT_IND_4MM0_4MM0 | XGL4030-222MEC | Coilcraft |
| R1 | 1 | 49.9 | 电阻,49.9,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | 0402 | CRCW040249R9FKED | Vishay-Dale |
| R2 | 1 | 86.6k | 电阻,86.6k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | 0402 | CRCW040286K6FKED | Vishay-Dale |
| R3 | 1 | 10k | 电阻,10k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | 0402 | CRCW040210K0FKED | Vishay-Dale |
| SH-J1 | 1 | 分流器,2.54mm,金,黑色 | 分流器,2.54mm,黑色 | 60900213421 | Wurth Elektronik | |
| TP1、TP2、TP3、TP4、TP5、TP6 | 6 | 测试点,微型,橙色,TH | 橙色微型测试点 | 5003 | Keystone Electronics | |
| U1 | 1 | 20V 输入、28V 输出、2.2A 非同步升压转换器 | SOT-23-5 | TLV61047QDDCRQ1 | 德州仪器 (TI) |