ZHDU030 December   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8.   通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  9. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 测试点
    3. 2.3 设置
      1. 2.3.1 基准电压
      2. 2.3.2 启用、禁用
      3. 2.3.3 电流检测
      4. 2.3.4 输入滤波
      5. 2.3.5 输出负载
    4. 2.4 最佳实践
  10. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  11. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  12. 5相关文档
    1. 5.1 补充内容

基准电压

EVM 提供了可选的基准缓冲器封装,使得基准引脚可以偏置到不同的电压电位。接头 J14 提供灵活性,可让基准电路将基准引脚 (REF) 连接到地或外部基准缓冲器电路。有关不同配置选项的信息,请参阅表 2-3。默认情况下,此电路未组装,并且可使用接头来设置器件 REF 引脚以接地。

表 2-3 REF 引脚的接头 J14 配置
设置说明
REF 至 GNDREF 连接到 GND。
REF 至 OPAREF 连接到基准缓冲器的输出端。

要从外部控制 REF 电压,请勿组装 REF 电路,将 J14 REF 设置为 OPA,并将外部电压连接到 OPA_OUT 测试点。

有关如何为基准缓冲电路供电的选项,请参阅节 2.1。

在原理图中选择 OPA191 作为基准缓冲器 (U2)。使用基准电路时,采用 SOT-23 (DDF) 封装的大多数单通道运算放大器都可以作为替代产品。