INA151EVM 是一款评估模块,它提供了一种评估 INA151 的方法。该 EVM 装配有 INA151BDDF。印刷电路板 (PCB) 的尺寸为 4.20in × 5.05in。
EVM 提供以下功能:
- 高达 -80V 至 +120V 的高压输入端子。有关高压指南,请参阅节 2。
- 可选基准缓冲器封装(采用 SOT-23 封装的单路运算放大器)
- 可选检测电阻器封装 (1206)
- 输入滤波电容器的封装(1206 和 1210)
- 输出负载的封装 (0805)
- 适合 PCB 输入端和输出端的 SMA/SMB 连接器的封装
- 可将 EN 偏置到外部电压的选件