ZHDU030 December   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8.   通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  9. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 测试点
    3. 2.3 设置
      1. 2.3.1 基准电压
      2. 2.3.2 启用、禁用
      3. 2.3.3 电流检测
      4. 2.3.4 输入滤波
      5. 2.3.5 输出负载
    4. 2.4 最佳实践
  10. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  11. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  12. 5相关文档
    1. 5.1 补充内容

电源要求

INA151 的工作电源电压范围为 ±1.35V 至 ±10V 双电源或 2.7V 至 20V 单电源。该 EVM 具有用于正电源 (+V)、负电源 (–V) 和接地 (GND) 的连接,如图 2-1 所示。电路板上组装了旁路电容器(C1 、C2、C3、C4),可作为器件电源。可以使用标准 4mm 香蕉插孔,或通过使用电源测试点来完成电源连接,然而在运行过程中不需要它们。如果在单电源中使用,则将 (V−) 和 GND 都接地。

INA151EVM 电源连接器和测试点图 2-1 电源连接器和测试点

图 2-2 显示电路板的高压部分由丝印和额定电压较高的香蕉插孔连接器(J9、J11)表示。丝印部分显示 PCB 布线如何针对高压电气间隙和设计规则进行优化,以承受符合器件额定值的 –80V 至 +120V 最大额定电压。所有其他香蕉插孔连接器的额定电压均低于 50V。

INA151EVM 评估板的高压部分图 2-2 评估板的高压部分

使用外部基准缓冲器时,基准缓冲器的电源电压(REFV+ 和 REFV−)可以通过 J1 和 J5 连接到电路板电源(V+ 和 V− 或 GND),也可以通过测试点 REFV- 和 REFV+ 在外部连接,然而在运行过程中不需要它们。测试点和接头的位置如图 2-3 所示。如果从外部驱动 REFV+ 和 REFV−,请从 J1 和 J5 上移除分流器。如果从外部驱动,请勿将电路板电源(V+ 和 V−)和 REF 电源(REFV+ 和 REFV−)连接在一起。有关更多信息,请参阅表 2-1。

INA151EVM 基准电源引脚接头和测试点图 2-3 基准电源引脚接头和测试点
表 2-1 基准缓冲器电源接头
接头名称功能设置说明
J1REFV+闭合REFV+ 短接至 V+。请勿向 REFV+ 测试点施加外部电压。
开路REFV+ 悬空并且必须通过 REFV+ 测试点进行外部偏置。
J5REFV-闭合(REFV− 至 V−)REFV− 短接至 V−。请勿向 REFV– 测试点施加外部电压。
闭合(REFV− 至 GND)REFV− 短接至 GND。请勿向 REFV– 测试点施加外部电压。
开路REFV- 悬空并且必须通过 REFV- 测试点进行外部偏置。