ZHDU029A November 2025 – December 2025
可以应用两个单独的 PWM 输入来独立控制 HI 和 LI。首先,移除放置在 J7 引脚 3 和引脚 4 上的跳线 J9。然后,向 J6 施加两个单独的 PWM 脉冲。HI 信号施加到 J6 的引脚 2,LI 信号施加到 J6 的引脚 3。请注意,EVM 不再生成分隔 HI 和 LI 转换的死区时间。因此,必须仔细考虑此运行模式下的控制信号,以防止发生击穿情况。TI 建议通过外部 PWM 信号提供至少 5ns 的死区时间。
请确保移除 J7 的引脚 3 和引脚 4 上的短路块,以启用此模式。
图 2-3 IIM 模式双 PWM