ZHDU026 November   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 连接器说明
      2. 2.1.2 硬件设置
    2. 2.2 更改
      1. 2.2.1 输入和输出电容器
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  10. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  11. 5相关文档

物料清单 (BOM)

表 3-1 列了该 EVM 的物料清单。

表 3-1 TPS62A204QEVM-116 物料清单
数量 参考位号 值 说明 尺寸 器件型号 制造商
TPS62A204QEVM-116
1 C1 10uF 电容,陶瓷,10V,X7R,±10% 0805 GRM21BR71A106KE51L Murata
1 C2 22uF 电容,陶瓷,10V,X7R,±20% 0805 GRM21BZ71A226ME15L Murata
1 C3、C4 22uF 电容,陶瓷,10V,X7R,±20% 1206 GCM31CR71A226KE02L Murata
1 C7 100uF 电容,钽聚合物,20V,±20% 7.3x4.3mm C0402C104K4RACAUTO Kemet
1 C9 0.1uF 电容,陶瓷,16V,X7R,±10% 0402 C0402C104K4RACAUTO Kemet
1 C10 470pF 电容,陶瓷,50V,±10% 0402 CGA2B2X7R1H471K050BA TDK
1 L1 0.47uH 电感,屏蔽,14.2A,0.0039Ω 4040 公制 XGL4030-471MEC Coilcraft
1 R1 16.9k 电阻,贴片,0.063W,1% 0402 Std Std
1 R3 100k 电阻,贴片,0.0625W,1% 0402 Std Std
1 R4 0 电阻器,贴片 0402 Std Std
1 U1 TPS62A204DQWRZXRQ1 具有快速瞬态响应的 IC、6V、4A 降压转换器 2.1 × 2.1mm TPS62A204DQWRZXRQ1 TI