ZHDU026 November 2025
此 EVM 的 PCB 旨在容纳该集成电路 (IC) 的可调电压版本。在 EVM 上,可以通过使用 VSET 引脚调整电阻器来设置所需的输出电压。还可添加其他输入和输出电容器。可以通过将 JP2 连接到 VIN(对于 FPWM)或连接到 GND(对于 PFM)来设置模式。该器件的开关频率可通过电阻器 R1 使用 CONF (FSET/COMP/SSM) 引脚进行调节。在 EVM 上,CONF 引脚通过 JP3 连接到 VIN。