ZHDU015 December 2025 MSPM33C321A , MSPM33C321A-Q1
SHA 模块的标准设置分成四个部分:
可以通过两种方法(触发的中断及寄存器轮询)将 SHA 状态变化通知 CPU。如果使用 SHA 中断来监测状态变化,则需要在使用 SHA 模块之前配置并启用这些中断。
SHA 模块基于数据块运行,并且必须手动馈送数据才能使模块进行摘要。为了执行这一操作,可以通过 CPU 或 DMA 传输来馈送数据。如果使用 DMA 传输,则必须在使用 SHA 模块之前设置 DMA 通道。