ZHDU015 December 2025 MSPM33C321A , MSPM33C321A-Q1
全局安全控制器 (GSC) 是 MSP 独特的外设,并在 TrustZone® 架构之上增加了额外的安全层。GSC 可配置外设、闪存和 SRAM 的安全及权限属性。这使编程器能够使用一个 IP 来保护其所有资源,并防止非安全外设访问安全存储器区域。例如,非安全 DMA 读取安全存储器。GSC 使编程器能够在非安全 DMA 尝试访问安全存储器区域时引发故障,从而防止这些攻击。有关 GSC 的更多详细信息、请参阅 MSPM33C3 系列 160MHz 微控制器技术参考手册的全局安全控制器一章。