ZHDU011 December 2025
本节介绍了用于器件评估的 EVM 的典型设置和操作。图 2-3 显示了使用两个电源运行 ISOW6441DWEEVM 的典型测试配置。VDDL
ISOW6441DWEEVM 具有很多 DNP 电阻器,为了将 EVM 设置为所需的运行测试条件,用户可以选择组装或不组装这些电阻器。表 2-1 列出并介绍了可通过组装各种电阻器和跳线选项实现的所有测试配置。
| 元件 | 说明 |
|---|---|
| R1 | 该引脚将 LDO 的 U1、U2 输入连接到一起,从而仅允许使用一个电源而不是两个电源。 |
| R2、R15、R18 | 组装 R15 会绕过 LDO U1,从而能够直接从外部电源为 VDD 供电。组装 R15 时,R2 和 R18 需要保持拆下状态,以断开 LDO。未旁路 LDO 时,LDO 的建议输入电压必须在 9V 和 12V 之间 |
| R5、R7、R9、R11、R13 | 将 LDO U1 输出电压设为 5V 或 3.3V,用于 VDD。仅使用 0Ω 电阻器组装 R5 和 R9,以将 LDO U1 输出电压设置为 5V(默认配置)。仅使用 0Ω 电阻器组装 R7、R11 和 R13, 以将 LDO U1 输出电压设置为 3.3V。 |
| R3、R16、R19 | 仅用于“V”型号器件。组装 R16 会绕过 LDO U2,从而能够直接从外部电源为 VDDL 供电。组装 R16 时,R3 和 R19 需要保持拆下状态,以断开 LDO。未旁路 LDO 时,LDO 的建议输入电压必须在 9V 和 12V 之间。 |
| R4、R6、R8、R10、R12、R14 | 仅用于“V”型号器件。将 LDO U2 输出电压设为 5V 或 3.3V 或 2.5V,用于 VDDL。仅使用 0Ω 电阻器组装 R4 和 R10,以将 LDO U2 输出电压设置为 5V(默认配置)。仅使用 0Ω 电阻器组装 R6、R12 和 R14, 以将 LDO U2 输出电压设置为 3.3V。仅使用 0Ω 电阻器组装 R8、R12 和 R14, 以将 LDO U2 输出电压设置为 2.5V。 |
| R22、R23、R24 | 这些电阻器允许将一个输入信号连接到多个输入通道。 |
| R17 | 该引脚它将振荡器 U3 输出信号连接到 U4 输入端,从而允许使用测试信号来测试 EVM,而无需任何外部测试信号输入。 |
| R20、R21 | 仅组装 R20 会将 U3 输出信号的频率设为 2.5MHz (5Mbps),而同时组装 R20 和 R21 则会将该频率设为 5MHz (10Mbps)。 |
| R35、R36、R37 | 这些电阻器允许将一个输出信号连接到多个输入通道。 |
| R29、R30 | 组装 R29 会将 VISO 设为 5V,组装 R30 会将该引脚设置为 3.3V。只需组装这两个电阻器中的一个。 |
| R38、R39、R40、R41 | 可以组装这些电阻器中的一个或多个,方便将外部负载施加到 VISO。 |
| C16、C17、C19、C14 | 可选电容器,用于在初级侧的数据线路上进行噪声滤波。 |
| C33。C31、C32、C34 | 可选电容器,用于在次级侧的数据线路上进行噪声滤波。 |
| J4 | 跳线选项,用于向 U3 振荡器上电或断电。 |