ZHDU011 December   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 ISOW6441 具有集成式直流/直流转换器的四通道数字隔离器引脚配置
    2. 2.2 EVM 设置和操作
      1. 2.2.1 EVM 设置
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局和 3D 图
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标

规格

在将 ISOW6441 器件用于设计前,EVM 可帮助用户全面地评估该器件。为便于通过稳压电源、标准直流适配器和电池等各种电源为 EVM 供电,EVM 包括两个可调节输出 LDO (TPS7A4701),分别连接到 VDD 和 VDDL 引脚(VDDL 仅用于“V”型号),对于 ISOW6441,只需在 EVM 上连接 VDD 即可。这使得 LDO 输入端可以连接到更宽范围的电源电压,而 EVM 正常工作的最佳电压为 9V 至 12V。该 EVM 还包括一个板载振荡器 (LTC6908-1),该振荡器可通过 0Ω 电阻器连接到 ISOW6441 的输入端。该振荡器帮助提供一个快速测试信号来验证器件工作情况。该 EVM 可以配置为采用各种电源电压和测试配置工作,相关详细信息将在后续几节中介绍。