ZHDU008
November 2025
1
说明
开始使用
特性
5
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
2
硬件
2.1
设置
2.1.1
开箱即用的电路板设置
2.1.2
电源选择
2.1.2.1
USB 电源选项
2.1.2.2
外部电源运行
2.1.2.3
VDDIO 电源轨选择
2.1.3
接口连接
2.1.3.1
PMOD 接口连接
2.1.3.2
MDI 接口连接
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
PCB 布局
3.3
物料清单 (BOM)
4
其他信息
4.1
商标
4.2
术语
4.3
第三方产品免责声明
特性
符合 DP83TD535、IEEE802.3cg 和 10BASE-T1S 标准
10BASE-T1S 接口通过
Rosenberger MTD®
菊花链适配器和电缆进行连接
VBAT/VCC/VDDIO 电源轨的状态 LED
可变 I/O 电压范围:1.8V、2.5V 和 3.3V
可通过跳线配置 MDI 端接,使器件可用作终端节点或分支节点