ZHDU008 November 2025
DP83TD53x-Q1 是符合 IEEE802.3cg 规范的 10BASE-T1S 收发器。该器件支持通过非屏蔽双绞线进行 10Mbps 多点或点对点半双工通信,具有 ±40V 的共模容差。该器件通过 OA-3 引脚接口与主机通信。
DP83TD53x-Q1 支持 TC10 唤醒和睡眠要求,可借此实现高效的系统级电池电流消耗。这可实现低电流睡眠状态,其中电源由 DP83TD535-Q1 选通到系统元件。检测到唤醒事件时,DP83TD535-Q1 通过将 INH 驱动至高电平来启动系统。