ZHDU005B November   2025  – April 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 EVM 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 模拟输入
    2. 2.2 ADC 连接和去耦
    3. 2.3 数字接口
    4. 2.4 电源
    5. 2.5 电压基准
    6. 2.6 时钟
    7. 2.7 搭配使用 ADS125P08 EVM 与外部控制器
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 安装 ADS125P08 GUI
  10. 4实现结果
    1. 4.1 硬件连接
    2. 4.2 GUI 操作
      1. 4.2.1 ADC Capture 设置及序列器配置
      2. 4.2.2 时域显示
      3. 4.2.3 频域显示
      4. 4.2.4 直方图显示
      5. 4.2.5 EVM 寄存器设置
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  13. 7修订历史记录

电压基准

图 2-5 显示了 ADS125P08 EVM 上可选的外部电压基准电路。ADS125P08 集成内置低噪声、低漂移电压基准,可满足大多数应用需求。此外,EVM 还支持两种可选外部电压基准方案。首先,安装接头引脚 J11,并向该引脚接入外部电压源。其次,EVM 包含 2.5V 电压基准 REF6025 以及所需的无源元件。但这些元件默认不随 EVM 提供,因此需要用户自行安装。确认施加到 ADC 的任何外部基准电压符合 表 1-1 中规定的电压要求。此外,还需要配置 ADC 寄存器以使用外部基准参考电压。如需了解更多信息,请参阅 ADC 数据表。

ADS125P08EVM-PDK 可选的外部参考电压电路图 2-5 可选的外部参考电压电路