ZHDU005B November   2025  – April 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 EVM 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 模拟输入
    2. 2.2 ADC 连接和去耦
    3. 2.3 数字接口
    4. 2.4 电源
    5. 2.5 电压基准
    6. 2.6 时钟
    7. 2.7 搭配使用 ADS125P08 EVM 与外部控制器
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 安装 ADS125P08 GUI
  10. 4实现结果
    1. 4.1 硬件连接
    2. 4.2 GUI 操作
      1. 4.2.1 ADC Capture 设置及序列器配置
      2. 4.2.2 时域显示
      3. 4.2.3 频域显示
      4. 4.2.4 直方图显示
      5. 4.2.5 EVM 寄存器设置
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  13. 7修订历史记录

EVM 规格

以下规格适用于 ADS125P08 EVM 和 PHI 板。

表 1-1 ADS125P08 EVM 规格
参数 条件 值
温度 自然通风条件下的建议工作温度范围 (TA) 15°C ≤ TA ≤ 35°C
电源输入范围 JP2-2 相对于 GND 的推荐电压输入范围 5.5V ≤ +Vin ≤ 6.5V
电源电流范围 |IS| 0.25A ≤ |Is| ≤ 0.5A

输入电压范围

AIN0 至 AIN15 输入相对于 GND 的绝对输入电压

输入缓冲器关闭

AVSS +0.1V ≤ AINx ≤ AVDD - 0.1V

输入缓冲器开启

AVSS - 0.05V ≤ AINx ≤ AVDD - 0.2V

EXT 时钟

建议的频率范围 (fCLK)

0.5MHz ≤ fCLK ≤ 26.2MHz

外部数字 IO(包括外部时钟)

相对于 GND 的推荐建议逻辑电平(施加到接头 J12 或连接器 J13)

逻辑低电平 (VIOl)

0V ≤ VCLKl ≤

0.3×IOVDD

逻辑高电平 (VIOh)

0.7×IOVDD ≤ VCLKh ≤ IOVDD

ADS125P08 AVDD 到 AVSS

推荐电压范围(施加到 JP3-2),外部电源

高速或中速模式

4.5V ≤ AVDD ≤ 5.5V

低速或超低速模式

3V ≤ AVDD ≤ 5.5V

ADS125P08 |AVSS/AVDD1| 比率与 GND

建议的绝对比率范围,外部电源,

DGND = GND

|AVSS/AVDD1| ≤ 1.2V/V

ADS125P08 AVSS 至 GND

建议电压范围(JP2 2-3 位置),DGND = GND

-2.75V ≤ AVSS ≤ 0V

ADS125P08 IOVDD 至 GND

推荐电压范围(施加到 JP1-1),外部电源,DGND = GND 1.65V ≤ IOVDD ≤ 5.5V

ADS125P08 基准 REFP 至 AVSS

推荐电压范围(安装了 J9,未安装 U20),外部电源

REFP 缓冲器关闭

1V ≤ REFP ≤ AVDD + 0.05V

REFP 缓冲在

1V ≤ REFP ≤ AVDD - 0.7V