ZHDU005B November   2025  – April 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 EVM 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 模拟输入
    2. 2.2 ADC 连接和去耦
    3. 2.3 数字接口
    4. 2.4 电源
    5. 2.5 电压基准
    6. 2.6 时钟
    7. 2.7 搭配使用 ADS125P08 EVM 与外部控制器
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 安装 ADS125P08 GUI
  10. 4实现结果
    1. 4.1 硬件连接
    2. 4.2 GUI 操作
      1. 4.2.1 ADC Capture 设置及序列器配置
      2. 4.2.2 时域显示
      3. 4.2.3 频域显示
      4. 4.2.4 直方图显示
      5. 4.2.5 EVM 寄存器设置
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  13. 7修订历史记录

电源

图 2-4 显示了 ADS125P08 EVM 中的模拟电源电路。默认配置向 ADC 模拟电源 (AVDD) 引脚提供单极 5V 电压。提供了外部电源选项。LED 指示电源电压是否有效。表 2-1 介绍了重要 EVM 电源元件的功能。

ADS125P08EVM-PDK EVM 电源图 2-4 EVM 电源
表 2-1 重要元件(电源)

元件

用途

LDO 输入跳线 (JP2)

选择 LDO 电源:连接分流器以使用来自 PHI 的 5.5V 电压;或者,移除分流器并将外部电压连接到跳线 JP2 的引脚 2
TPS7A4700:可调正 LDO (U4)
  • 默认使用连接到跳线 JP2 引脚 2 的电压作为输入电压,并向 AVDD 输出 5V
  • 如有必要,可通过电阻器 R19 至 R24 调节 LDO 输出电压

AVDD 跳线 (JP3)

  • 移除分流器,并使用电流表(安培表)测量 ADC 的模拟电流消耗
  • 如需要,可通过引脚 1 直接向 ADC 的 AVDD 引脚施加外部电压。确认输入电压在 ADC 数据表规定的范围内

LED(D1 和 D2)

指示 IOVDD (D2) 和 AVDD (D1) 电源是否正常

默认情况下,ADS125P08 EVM 使用由 PHI 控制器卡提供的 5.5V 单极电源。但是,可以通过移除并替换电阻器 R19 至 R24 来更改可调 LDO (U4) 输出电压。例如,可通过移除 0Ω 电阻器 R21 和 R24,然后安装 0Ω 电阻器 R23 (1.6V),将 LDO 输出电压设为 3V。LDO 输出电压为 1.4V + 1.6V = 3V,因为 LDO VREF = 1.4V。