ZHDU001 December   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 推荐使用的设备
    2. 2.2 快速入门流程
    3. 2.3 设置
      1. 2.3.1 电源电压
      2. 2.3.2 输入
      3. 2.3.3 输出
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标

快速入门流程

注: 在板上完成与该器件的所有连接之前,请勿打开电源或任意波形发生器。

以下配置用于在单电源配置中以 3.3V 逻辑电平评估 TLV6722。

  • 使用跳线将 J1 引脚 1 (H_VCC) 短接至 J1 引脚 2 (M_VCC)。
  • 使用跳线将 J2 引脚 1 (H_VCC) 短接至 J1 引脚 2 (V_HOST)。
  • 使用跳线将 J3 引脚 2 (M_INT) 短接至 J3 引脚 3 (GND)。
  • 使用捕捉器转捕捉器电缆将 TP17 (H_LPWn) 短接至 TP15 (H_RSTn)。
  • 将电源正极端子设置为 3.3V,并禁用输出。
  • 将电源正极端子连接到 TP1 (H_VCC)。
  • 将电源接地端子连接到 TP10 (GND)。
  • 将任意波形发生器 (AWG) 设置为生成一个高电压为 3.3V、低电压为0V 的 50kHz 方波,并禁用输出。
  • 将 AWG 输出信号连接到 TP17 (H_LPWn),将接地端子连接到 TP7 (GND)。
  • 将 TP12 (M_RSTn) 连接到高阻态端接示波器通道,并尽可能将接地引线连接到 GND。
  • 将 TP14 (M_LPWn) 连接到高阻态端接示波器通道,并尽可能将接地引线连接到 GND。
  • 将 TP15 (H_RSTn) 连接到高阻态端接示波器通道,并尽可能将接地引线连接到 GND。
  • 首先,启用直流电源输出,为 TLV672XEVM 提供 3.3V 电压。然后,启用 AWG 输出,为 H_LPWn 和 H_RSTn 生成输入信号。
  • 监测示波器波形,以确保比较器输出正在切换,并且主机和模块信号的极性相匹配。
TLV672XEVM 快速入门连接图 2-1 快速入门连接