ZHDU001 December   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 推荐使用的设备
    2. 2.2 快速入门流程
    3. 2.3 设置
      1. 2.3.1 电源电压
      2. 2.3.2 输入
      3. 2.3.3 输出
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标

输入

TLV672XEVM 在 INT/RSTn 和 LPWn/PRSn 节点处包含电阻器和开关,用于演示应用内的行为。假设 V_HOST 由 3.3V 电源供电,输入行为描述如下。

  • 当 H_RSTn 被驱动至 3.3V 时,Q2 为高阻态,INT/RSTn 处于 OSFP 电压区域 2(M_INT = 低电平)或电压区域 3(M_INT = 高电平)
  • 当 H_RSTn 被驱动至 GND 时,Q2 将 INT/RSTn 拉至 GND,INT/RSTn 处于 OSFP 电压区域 1
  • 当 H_LPWn 被驱动至 3.3V 时,(TLV672XEVM R9) 15kΩ 电阻器从 LPWn/PRSn 连接到 V_HOST,LPWn/PRSn 处于 OSFP 电压区域 2
  • 当 H_LPWn 被驱动至 GND 时,(TLV672XEVM R9) 15kΩ 电阻器与 LPWn/PRSn 断开连接,LPWn/PRSn 处于 OSFP 电压区域 1

TLV672XEVM 在 TLV6722 的 INT/RSTn 和 LPWn/PRSn 输入端设置了测试点 TP11 和 TP18。如果用户希望绕过输入电阻器和开关,这些测试点可用于直接驱动 INT/RSTn 和 LPWn/PRSn 节点。如果绕过输入开关和电阻器,用户仍需为 V_HOST 供电并将 H_RSTn 驱动至 3.3V、以避免 INT/RSTn 驱动器出现接地短路。

评估 TLV6722 的另一种方法是将 TLV672XEVM 配置为仅包含该器件。用户可以移除 R4、R9 和 R7,同时将 V_HOST 连接到 GND,以消除主机侧无源器件的影响。

M_INT 是 TLV6722 的数字输入,决定 INT/RSTn 电路中内部 8kΩ 电阻器的连接。M_INT 行为如下所述。

  • 当 M_INT 被驱动至 GND 时,8kΩ 电阻器连接至 GND。
  • 当 M_INT 被驱动至 M_VCC 时,8kΩ 电阻器断开(与 GND 断开连接)。
由于 M_INT 是 TLV6722 的数字输入,因此 M_INT 节点必须驱动至定义明确的电压。用户可以使用 J3 上的跳线将 M_INT 短接至 M_VCC 或 GND,或直接在 TP13 处驱动 M_INT 引脚。