ZHDT061 October 2026 LMG708B0
高功率密度转换器在整个开发过程中需要同时考虑电气性能和热性能。虽然集成 GaN 功率 IC 能够提升效率和功率密度,但要实现这些优势,需要精心的转换器架构、PCB 布局和热管理。
本文介绍的 48VIN 转 12VOUT 四相同步降压转换器设计表明,在整个转换器设计中集成双侧冷却,可在支持高效率的同时,为高负载下的功率耗散管理提供有效路径。将电气性能、功率损耗和热行为一并考虑,可为高电流 48V 功率转换应用实现紧凑且可靠的集成 GaN 功率转换器。