ZHDT060 October 2026 TPSM82866C , TPSM8287B30
造成散热问题的相同密度也会引起潜在的 EMI 问题。光学模块可将高电流开关电源放置在敏感的发送和接收电路附近。在分立式降压转换器中,开关节点与外部电感器之间的路径是主要的噪声来源;在高电流和开关频率下,即使环路面积很小,也会产生大量意外辐射。虽然添加屏蔽、滤波或将电源远离敏感电路可以缓解这一问题,但每种方法都会消耗额外的布板空间或元件数量。
集成磁性封装可以通过将裸片、电感器和开关节点封装在单一屏蔽封装内,来大幅减小内部开关环路面积,从而应对这些 EMI 挑战。图 4 表明,采用 MagPack 技术的 6A 电源模块可在 30MHz 到 1GHz 范围内,将辐射发射保持在远低于 CISPR(国际无线电干扰特别委员会)32 A 类和 B 类 (3m) 限值的水平。

降低辐射十分有用,但由此带来的放置灵活性可能同样重要。如果稳压器可以进一步靠近 DSP,则电源和负载之间的高电流路径会变得更短,从而降低电阻式压降和寄生阻抗。当内核电压降至 1V 以下时,这两个因素对于保持稳压精度变得愈发重要。EMI 会影响放置位置,而放置位置会影响电源完整性,两者都会影响模块留给自身其余部分的电路板面积,这正是无法独立看待设计限制因素的一个示例。