ZHDT060 October   2026 TPSM82866C , TPSM8287B30

 

  1.   1
  2. 1简介
  3. 2系统架构和电源要求
  4. 3为什么需要关注电感器
  5. 4小尺寸只有在能够散热的情况下才有用
  6. 5同时考虑 EMI
  7. 6结语
  8. 7关于作者
  9. 8其他资源
  10. 9商标

系统架构和电源要求

光学模块汇集多种功能,包括 DSP、时钟和数据恢复电路、变速箱、激光驱动器、光电二极管、互阻抗放大器、电源管理和控制电子产品。其中,DSP 内核电源通常是要求最为苛刻的电压轨,其内核电压范围为 0.4V 至 1.0V,电流则可达数十安。这些负载可通过高电流(>10A,红圈)和低电流(2A/4A/6A,蓝圈)电源模块 (图 1) 来解决。


 1.6Tbps 光学模块的系统方框图

图 1 1.6Tbps 光学模块的系统方框图

在此等功耗水平下,零点几瓦在较大系统中可能微不足道,但在紧凑型光学模块内却并非如此,光学模块通常气流受限量,且多个发热元件紧密封装在一起。

降低功耗的一种方法是根据工作条件调整 DSP 电源电压。有些系统使用在表征期间选择的固定电压,而另一些系统则支持动态电压调节 (DVS)。当信号质量较差或温度较高时,DSP 可在高压下工作;条件允许时则可在较低电压下工作。其影响可能非常显著:若将 15A 内核电压轨从 0.9V 降至 0.5V,即可将负载功耗降低 6W。当模块的总功率预算只有几十瓦时,这是相当大的缩减。

DVS 还意味着稳压器可能不单单需要简单的电压转换。例如,I2C 接口允许系统控制器在运行期间调整输出电压或工作模式。然而,仅靠控制灵活性并不能解决在可用空间内安装功率级的设计难题。