ZHDT059 October   2026 TAS2573 , TAS2781

 

  1.   1
  2. 1 简介
  3. 2 微型扬声器脆弱性的物理原理
  4. 3 传统与智能音频设计方法对比
  5. 4 集成式 IV 检测电路
  6. 5 温度保护算法
  7. 6 热建模和控制
  8. 7 位移保护算法
  9. 8 前瞻限幅器
  10. 9 集成音频调优链
  11. 10结语
  12. 11关于作者
  13. 12其他资源
  14. 13商标

热建模和控制

由于 RE 测量仅周期性到达,算法需要一种在测量间隔期间连续获知音圈温度的方法。解决方案是预测性热模型——一个多级电阻-电容热网络(参加见图 4)。该模型模拟热量从音圈传递到扬声器磁体结构,最终传递到设备机箱和环境空气的过程,并以完整控制环路速率运行。每次新的基于 IV 检测的 RE 读数到达时,重新锚定模型,并校正自上次检查点以来累积的任何漂移。


 扬声器预测性热模型

图 4 扬声器预测性热模型

通过以这种方式跟踪散热路径,算法可以预测在即将到来的音频峰值期间温度上升的速度,以及在暂停期间冷却的速度。该估计值馈入功率控制器,该控制器连续且无中断地执行音频信号的安全工作限制。当估计音圈温度接近扬声器的 Tmax 时,控制器降低允许限值以保护扬声器免于过热。当扬声器在柔和音频段期间冷却下来时,控制器将允许向扬声器输送更高功率。

热保护算法基于热控制器预测的功率限制来控制音频信号,施加平滑的宽带增益衰减,降低输送到扬声器的总均方根 (RMS) 功率,使音圈能够冷却而不会出现突然、可听见的音量下降。这种增益衰减使用缓慢的启动和释放时间;由于人耳对整体音量的逐渐变化不太敏感,衰减无缝融入背景,保持音频的感知动态。请参阅图 5。


 闭环温度保护

图 5 闭环温度保护

在图 6 中,蓝色曲线表示智能功放的估计温度,而红线表示 Tmax 限制。放大器动态调制音频,以确保扬声器始终处于可靠的温度限制内(为 IV 检测误差留出一些余量)。


 智能放大器温度估算与 Tmax 限制间的关系

图 6 智能放大器温度估算与 Tmax 限制间的关系