ZHDT058 October   2026 JFE2325

 

  1.   1
  2.   2
  3. 1电流源计算
  4. 2估算两个电流源之间的失配
  5. 3结语
  6. 4参考资料
  7. 5关于作者
  8.   商标

结语

三线配置是消除引线电阻在 RTD 测量中引入的误差的一种常见有效方法。但是,三线系统需要一对匹配良好的电流源来有效地消除误差。创建这些匹配电流源的一种简单方法是使用单片 N-JFET,例如 JFE2325。JFE2325 在超小型 0.8mm × 1mm 封装内部的同一裸片上包含两个匹配良好的 JFET 器件。由于两个 JFET 共享同一器件面积,其参数匹配度远优于分立单 JFET。此外,向 JFET 添加源电阻器会引入负反馈,从而减少因 JFET 参数变化而导致的输出电流变化。这种方法以极低成本提供两个具有出色匹配的电流源,解决方案尺寸小,并且能够在宽电源电压范围内运行。