ZHDT044 April   2019 IWR6843

 

  1.   1
  2.   2
    1.     3
    2.     3D 点云检测
    3.     高分辨率以实现精准检测
    4.     地面速度与边缘检测
    5.     透明物体检测
    6.     SIL-2 合规性
    7.     自主机器人中的 TI 毫米波传感器
    8.     增强边缘智能
    9.     其他资源

Prajakta Desai

本文与 Lali Jayatilleke 合著

我的上一篇博客文章中介绍了 TI 的毫米波 (mmWave) 传感器如何为工厂中的机械臂提供边缘智能。现在,我想探讨毫米波技术如何为自主机器人提供边缘智能,使传感器能够实时做出减速或停止机器人的决策,并确保其在工业机器人应用中的持续性能。

TI 毫米波传感器可用于旨在帮助工业机器人避免碰撞的系统,解决使用机器人时与人及其他物体发生碰撞的核心问题。如果在边缘需要进行额外的机器学习处理,毫米波传感器可与 Sitara™ 处理器等工业级处理器无缝协作以提供额外的智能。

简化机器人应用中的毫米波检测
阅读白皮书

与汽车高级驾驶辅助系统使用毫米波进行环视监控和障碍物检测非常相似,毫米波传感器可帮助物流机器人、配送车辆、叉车和托盘搬运车等自主引导车辆解决类似的难题,如图 1 所示。

 各种自主引导车辆图 1 各种自主引导车辆

3D 点云检测

采用三发送器和四接收器天线配置的毫米波传感器,可实现最远 30m 的 3D 物体检测,并提供方位角和仰角平面的角度信息,以便从较高的高度检测物体。这对于传感器安装在离地面较高位置的叉车等车辆非常有用。单个传感器能够检测 120 度视场范围内的物体,更大限度地减少了环视监控系统所需的传感器数量。

高分辨率以实现精准检测

由于毫米波传感器可在 4GHz 的宽带宽下运行,因此其可以区分间距近至 4cm 的独立物体,并可在被黑暗、灰尘或物理屏障遮挡的区域中正常运行。这种高分辨率能力对于传感器精准计数和识别物体或人员,并实时触发相应动作(例如在发生碰撞前停止机器人)而言必不可少。

除了实时物体检测和避让功能外,毫米波传感器还提供其他功能,从而打造更智能的工业机器人。

地面速度与边缘检测

TI 毫米波技术可通过多普勒频移提供亚毫米级精度和高分辨率,以实现精准的地面速度检测,使传感器系统能够计算车辆的地面速度并检测地面边缘(例如车轮可能发生打滑的装卸平台),从而避免发生无法挽回的状况。

透明物体检测

TI 毫米波传感器能够检测玻璃和塑料等透明物体以及深色物体,这些物体对于某些基于光线的技术而言可能难以检测。提高检测精度有助于避免潜在的意外情况,例如与玻璃屏障或物体发生碰撞。

SIL-2 合规性

TI 的 60GHz 毫米波传感器有助于系统满足 IEC 安全完整性等级 (SIL)-2 标准,以应对近距离人机交互时的突发事件。在设计符合 SIL-2 认证的系统时,工程师可采用 TI 毫米波传感器提供相关功能;否则可能需要系统实现额外的安全处理器系统或冗余传感器系统才能获得认证。

自主机器人中的 TI 毫米波传感器

TI 高度集成的毫米波雷达传感器在数字信号处理器中集成了先进的聚类和跟踪算法,旨在提供边缘智能自主性。图 2 显示具有集成处理功能的 TI 毫米波芯片。

 典型前端传感器解决方案与集成式 TI 毫米波传感器(可实现边缘智能)的比较。图 2 典型前端传感器解决方案与集成式 TI 毫米波传感器(可实现边缘智能)的比较。

由于 TI 毫米波传感器不受环境(雨水、灰尘、烟雾)和照明条件的影响,并且能够穿透塑料等材料进行检测,因此无需外部透镜、光圈或传感器表面即可有效检测机器人路径中的物体。

增强边缘智能

深度学习作为机器学习的一个分支,正在工业领域日益普及。TI 提供硬件和软件支持,帮助设计人员将深度学习推理引入边缘,以满足包括机器人在内的多种应用需求。

对于仅靠智能检测无法满足需求的应用,Sitara AM57x 处理器系列配备了运行频率高达 1.5GHz 的高性能 Arm® Cortex®-A15 内核以及双核 C66x 处理器,能够运行深度学习推理以及传统的机器视觉算法,从而满足预测性维护和剩余使用寿命等应用的机器学习需求,或根据传感器输入做出超越现有能力的决策。Sitara AM57x 处理器为工业通信(EtherCAT、Profinet、时间敏感网络、Profibus、以太网/互联网协议)提供专用硬件,并可用作机器人控制器的中央处理单元。

总而言之,用于可靠物体检测的集成毫米波传感解决方案,结合用于增强型机器学习的 Sitara 处理器,为机械臂周围的区域扫描仪或自主机器人的避障功能提供了智能解决方案。要快速开始开发,请参阅我们的资源。

其他资源