ZHDT041 August   2026 AMC6821 , AMC6821-Q1 , AMC80 , FAN31790 , LM63 , LM81 , LM87 , LM93 , LM94 , LM96000 , LM96063 , LM96080 , LM96163 , LM96194

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标

德州仪器 (TI) 风扇控制器 IC 为监测和控制 2 线制、3 线制和 4 线制无刷直流 (BLDC) 机箱风扇提供了完整的解决方案。风扇控制器的一个关键特性是其转速计 (TACH) 输入引脚及其 PWM(脉宽调制)输出引脚。TACH 输入测量风扇所生成脉冲之间的时间,从而确定风扇的转速 (RPM)。PWM 输出通过改变提供给风扇的占空比来调节风扇转速。

 适用于 4 线制 12V 风扇的风扇控制器图 1 适用于 4 线制 12V 风扇的风扇控制器
 风扇控制器产品组合图 2 风扇控制器产品组合

德州仪器 (TI) 提供从单风扇设计到多通道控制器的各种风扇控制器。FAN31790 支持多达 6 个独立控制的 PWM 输出,并配有 6 个相应的 TACH 输入。当不需要 PWM 输出时,该器件可改为监测多达 12 个 TACH 输入。FAN31790 可进行配置以调节风扇转速,单位为 RPM(每分钟转数)。FAN31790 没有温度传感器,无法自行调节风扇转速以匹配温度条件。

AMC6821 及其汽车级型号支持单个 4 线制风扇,并包含闭环 RPM 控制算法。可以在 AMC6821 中配置 RPM 目标;检测到风扇故障时,它将尝试重新启动风扇以及触发警报输出。AMC6821 同时具备本地和远程温度通道。它能够根据当前远程温度和配置的线性斜坡速率来调节风扇转速。这在表 1 中描述为线性 RPM。

多个器件支持本地和/或远程温度监测,可以根据测得的温度自动调节风扇转速。在表 1 的“风扇控制”列中,根据查找表调节风扇转速的器件列为 TBL。LM94 系列器件同时支持比例/积分控制以及查找表,因此列为 PI/TBL。远程温度通道的数量如 Temp# 列中所列。一些风扇控制器还可以监测系统电源,例如 12V、5V 和 3.3V。这些电压监测通道的存在情况在 ADC 列中说明。

表 1 风扇控制器产品组合
器件Temp#PWMTACH#ADC风扇控制尺寸 (mm)说明
FAN31790066+RPM4 × 4六通道 PWM 输出风扇控制器
LM96000234x线性7.8 × 6.4电压和远程/本地温度监测;PWM 温度控制
LM96194524xPI/TBL7 × 7双风扇;带电压监测器的 4 通道远程监测;ß 补偿;PWM PI 控制
LM94424xPI/TBL14 × 8.1电压和远程/本地温度监测;PWM LUT 控制;ß 补偿
LM93224x表14 × 8.1电压和远程/本地温度监测;PWM LUT 控制
AMC6821-Q1111线性 RPM4.9 × 6AMC6821 的汽车级版本
AMC6821111线性 RPM4.9 × 6单风扇,基于温度或设置 RPM 的闭环控制
LM96063111表3 × 3QFN-10,具有闭环 LUT 控制的单风扇控制器;2 条警报
LM96163111表3 × 3QFN-10,具有闭环 LUT 控制的单风扇控制器;2 条警报
LM63111表4.9 × 6SOIC-8,具有 LUT 闭环控制的单风扇控制器
AMC80002x7.8 × 6.4具有本地温度和 TACH 输入的电压监控器
LM96080002x7.8 × 6.4具有本地温度和 TACH 输入的电压监控器
LM87204x7.8 × 6.4电压和远程/本地温度监测;线性输出和 TACH
LM81002x7.8 × 6.4具有线性输出和 TACH 的电压和本地温度监测

3 线制风扇的转速控制

表 2 风扇接线引脚排列
引脚2 线制风扇3 线制风扇4 线制风扇
1V+V+V+
2GNDGNDGND
3TACHTACH
4PWM

对于 4 线制风扇应用,风扇控制器的 PWM 输出可直接连接到风扇的 PWM 控制输入(第四根线)。由于 PWM 输出为开漏,因此必须提供上拉电阻器。在大多数情况下,风扇的 PWM 输入呈现高阻抗负载,因此风扇控制器输出的电流需求可以忽略不计。

 适用于 4 线制 12V 风扇的风扇控制器图 3 适用于 4 线制 12V 风扇的风扇控制器

使用 3 线制风扇时,风扇控制器的 PWM 输出无法直接切换电机电源线。在该示例中,典型应用电路使用 NMOS FET 作为风扇接地返回路径中的低侧开关。同样,PMOS 可以作为风扇电源引脚的高侧开关实现。大多数风扇控制器都提供 PWM 反相功能来支持这些变化。

 适用于 3 线制 12V 风扇的风扇控制器图 4 适用于 3 线制 12V 风扇的风扇控制器

在 3 线制和 4 线制应用中,PWM 引脚上拉电阻器的最小值不得超过 PWM 引脚的电流额定值 (IOL)。电流额定值通常表示为 VOL 规格中的测试条件。

支持 12V 风扇及更高规格

 风扇控制器电阻器网络图 5 风扇控制器电阻器网络

大多数风扇控制器的绝对最大电压额定值为 6V。当风扇转速计信号上拉至大于控制器输入电压额定值的电压时,需要一个电阻分压器电路来保护风扇控制器的 TACH 输入,防止其超过绝对最大额定值。风扇的转速计输出通常为集电极开路(或漏极开路)输出,需要一个上拉电阻器。通常将该上拉电阻连接到与风扇电源相同的电压。即使转速计上拉电阻连接到较低的电压,使用电阻分压器也可针对意外的工作条件提供保护,因此其成为较高电压风扇应用的推荐实现方案。电阻分压器的公式如下所示。

方程式 1. Vih<Vfan×R1R1+R2+R3<Vmax
方程式 2. 12V×10k10kΩ+13kΩ+1kΩ=5V
方程式 3. Vih2.1V<5V<Vmax(6V)

将 PWM 连接到超出绝对最大电压的 4 线制风扇时,PWM 上拉电阻器仍如常连接到与风扇控制器相同的 VCC。这是因为 4 线制风扇内部有一个 FET 或 BJT 用于控制电源开关。这样,PWM 输入便可根据逻辑电平电压开启和关闭。使用需要在其 PWM 输入端具有更高电压或电流处理能力的风扇时,应采用与 3 线制风扇所用相同的 NMOS 低侧开关,并配合上拉电阻使用。

 适用于 4 线制 5V 风扇的风扇控制器图 6 适用于 4 线制 5V 风扇的风扇控制器

使用未超出风扇控制器绝对最大额定值的 5V 或更低电压风扇时,可以省略电阻分压器电路。