ZHDT028 April   2026 LMH13000

 

  1.   1
  2. 1 简介
  3. 2 激光脉冲控制的难点何在?
  4. 3 上升和下降时间的影响
  5. 4 传播延迟
  6. 5 脉冲间稳定性
  7. 6 实现精确的激光脉冲控制
  8. 7 脉冲系统中的精确脉冲控制
  9. 8 发送器测试结果的实际示例
  10. 9 结语
  11. 10其他资源
  12. 11关于作者

结语

精确的激光脉冲控制需要平衡边沿速度、时序精度、稳定性和光功率的一致性。通过将高速电流驱动和稳压功能集成到紧凑的解决方案中、LMH13000 既降低了设计复杂性,又提高了可重复性和性能。

结合简单的反馈和温度监测技术,这款激光驱动器为连续和脉冲激光操作提供了一个可靠的平台,可在要求严苛的激光雷达、ToF 及工业光学传感应用中实现可靠且精确的性能。