ZHDT028 April   2026 LMH13000

 

  1.   1
  2. 1 简介
  3. 2 激光脉冲控制的难点何在?
  4. 3 上升和下降时间的影响
  5. 4 传播延迟
  6. 5 脉冲间稳定性
  7. 6 实现精确的激光脉冲控制
  8. 7 脉冲系统中的精确脉冲控制
  9. 8 发送器测试结果的实际示例
  10. 9 结语
  11. 10其他资源
  12. 11关于作者

激光脉冲控制的难点何在?

激光驱动器的功能不仅仅是传输电流。它们直接影响激光雷达和 ToF 系统用于计算距离的时序信息。考虑由多个来源组成的简单时序偏差余量,在本文中有三个因素:

  • 上升和下降时间 (tr/f):脉冲通过检测阈值的速度。
  • 传播延迟 (tpd):从触发器到实际光发射所需的时间。
  • 脉冲间的变化 (tpp):时间或振幅在脉冲间漂移的程度。