ZHDT013A September   2016  – February 2026 ADS127L01 , THS4535 , THS4551

 

  1.   1
  2.   2
    1.     3
    2.     其他资源

虽然许多业界最新的高分辨率精密模数转换器 (ADC) 可实现差分输入以更大限度地提高性能,但许多设计人员仍然选择使用单端放大器,因为这是他们的舒适区。而全差分放大器 (FDA) 可在不牺牲精度的情况下提供诸多系统优势。本文将以 2025 年推出的 THS4536 超高精度、低噪声 80MHz FDA 为例,说明如何实现全差分放大器的诸多优势。

FDA 可通过直流 (DC) 耦合实现简单的单端到差分信号转换。在图 1 至图 3 中,您可以看到三种将单端信号驱动到 ADC 差分输入的不同示例。不过,FDA 可提供更低的功耗、更低的噪声,更大的动态范围和其他电路优势,同时简化了整个信号链。

CSD18541F5 CSD19537Q3 TIDA-00751 使用双路运算放大器 (Op Amp) 的 ADC 驱动图 1 使用双路运算放大器 (Op Amp) 的 ADC 驱动
CSD18541F5 CSD19537Q3 TIDA-00751 使用伪差分输入的 ADC 驱动图 2 使用伪差分输入的 ADC 驱动
CSD18541F5 CSD19537Q3 TIDA-00751 使用全差分放大器的 ADC 驱动图 3 使用全差分放大器的 ADC 驱动

FDA 架构可以通过降低 HD2 显著降低总谐波失真 (THD)。实施图 3 所示的 FDA 方法,可以提升总体系统性能,也可以使您能够灵活地使用较低功耗或较低带宽的放大器来满足相同的 THD 要求。

除了较低的 THD 外,单个 FDA(图 3) 12 在相同功耗下还将具有比一对单端运算放大器(图 1)低的噪声。例如,在双通道运算放大器电路配置中,输入电压噪声为 4nV/√Hz 的运算放大器的总输入电压噪声将为 42 nV/√Hz。相比之下,对于 THS4536 等全差分放大器,其输入电压噪声同样约为 4nV/√Hz,由于仅使用单个器件,因此总输入电压噪声相当于 FDA。

FDA 可以采用单电源电压运行,同时仍接受双极输入信号。图 4 显示 THS4536 接受 20Vpp 输入(0V 共模),并在 2.5V 共模下输出 8Vpp。此功能可通过消除负电源及任何不必要的信号衰减级来降低系统复杂性。FDA 还包含共模输出环路,可完美匹配预期的 ADC 输入共模。VOCM 引脚可设置放大器的输出共模,而无需任何额外补偿。

CSD18541F5 CSD19537Q3 TIDA-00751 衰减配置中的 FDA图 4 衰减配置中的 FDA

如图 5 和图 6 所示,大多数 TI 的 FDA 均采用这两种小型封装,其中包括的 2mm x 2mm 10 引脚 QFN (RUN) 是业界最小的 FDA 封装,适用于对空间要求极为严苛的应用。

CSD18541F5 CSD19537Q3 TIDA-00751 2mm × 2mm 10 引脚 QFN图 5 2mm × 2mm 10 引脚 QFN
CSD18541F5 CSD19537Q3 TIDA-00751 5mm x 3mm 8 引脚 VSSOP图 6 5mm x 3mm 8 引脚 VSSOP

TI 于 2025 年推出的 THS4536 是业界最高精度的 FDA 之一,输入失调电压低至 ±50µV,最大温漂仅为 0.8µV/°C。这可以提升系统性能,并更大限度地减少了昂贵且耗时的系统校准需求。

广受欢迎的 ADS127L11 24 位 400KSPS Δ-Σ ADC 展示了 FDA 的影响。如图 7 所示,在 1kHz 输入信号 (OSR = 32) 条件下,ADC+驱动器对可实现 102dB 的信噪比 (SNR) 和 -115dB 的 THD。之所以能在增加不到 24mW 系统功耗的同时实现这种性能水平,是因为 THS4536 成为设计中不可或缺的关键器件:该设计既能实现极低功耗影响,又能提供出色的谐波失真和精度性能。

CSD18541F5 CSD19537Q3 TIDA-00751 ADS127L11 搭配 THS4536 频谱图 7 ADS127L11 搭配 THS4536 频谱

如果您的 ADC 具有差分输入,则使用 THS4536 等精密 FDA 是一个不错的选择,可以简化系统设计并实现低噪声、低功耗和低谐波失真。