ZHDT004 November 2025 DLP3940S-Q1
汽车行业正在迅速发展,越来越多地采用先进的显示技术以提升驾驶体验。DLP3940S-Q1 是一款 0.39 英寸对角线的光学阵列,其原始分辨率达 1920x1080(全高清)。这款新器件专为高分辨率的增强现实抬头显示系统 (AR-HUD) 及挡风玻璃投影显示而设计。该器件拥有多款衍生型号,分别针对动态地面投影 (DGP)、后座娱乐系统 (RSE) 及其他车内显示应用进行了优化。
DLP3940S-Q1 器件凭借丰富的功能特性,成为汽车应用场景的理想之选。DLP3940S-Q1 兼具小尺寸与高分辨率的优势,可助力打造紧凑且高性能的显示系统。该器件完全通过汽车行业认证,可在 -40℃ 至 105℃ 温度范围内全功率稳定运行,在车载严苛环境下保持可靠性能。此外,DLP3940S-Q1 遵循功能安全质量管理 (QM) 标准,支持在系统层面实现汽车安全完整性等级 (ASIL) 认证,这一点对于安全相关应用至关重要。

DLP3940S-Q1 的核心创新点之一,是采用了 4.5 微米新型微镜像素尺寸,实现了小体积形态下的更高分辨率。该像素技术还针对对比度和亮度进行了优化,通过增大微镜倾斜角度及采用填充实心微镜通孔设计,有效提升了图像质量。不仅如此,该器件通过 XPR(即像素位移技术)支持 4K 分辨率输出,可呈现更高清、更细腻的显示画面。
DLP3940S-Q1 等高分辨率器件具备多方面应用优势。在 AR-HUD 应用场景中,高分辨率可呈现更精细、逼真的图像,优化驾驶体验并提升行车安全性。在 DGP 应用场景中,更高的分辨率可实现更精准、更详细的投影效果,助力车与人之间的清晰交互,兼顾安全防护与个性化需求。在 RSE 应用场景中,更高的分辨率可为乘客带来更具沉浸感和趣味性的娱乐体验。
随着显示技术的持续迭代,高分辨率显示在汽车领域的创新应用场景有望进一步拓展。凭借 DLP3940S-Q1 这款产品,德州仪器 (TI) 走在了行业发展前沿,为汽车显示系统提供高性能、高可靠性的解决方案。
有关 DLP3940S-Q1 和其他 TI DLP 产品的更多信息,请点击此处查看。