ZHDT001 December   2025 ISOM8110-Q1

PRODMIX  

  1.   1
  2.   2

 采用 ISOM8113-Q1 的汽车数字音频总线隔离式唤醒电路图 1 采用 ISOM8113-Q1 的汽车数字音频总线隔离式唤醒电路

设计注意事项

是否需要其他帮助?在 TI E2E™ 隔离支持论坛 上向我们的工程师提问。

推荐器件

模拟输出光耦仿真器
目录
器件型号
汽车器件型号 输入类型 输出类型 VF(最大值) CTR
ISOM8110 ISOM8110-Q1 直流输入 集电极开路/晶体管输出 1.4V 100% 至 155%
ISOM8111 ISOM8111-Q1 1.4V 150% 至 230%
ISOM8112 ISOM8112-Q1 1.4V 255% 至 380%
ISOM8113 ISOM8113-Q1 1.4V 375% 至 560%

要查找适合您设计中光耦合器的引脚对引脚替代产品,请搜索 TI 的交叉参考工具。
如需更多光耦仿真器,请浏览在线参数工具。

电阻选择

R1 会限制流入光耦仿真器输入的电流量,并当数字音频偏置正负线路具有有效信号(ABIASN 和 ABIASP)时,输出唤醒信号。IF min 为 0.7mA,因此可将输入电流设置为 1mA,以确保足够的输入裕量。因此,R1 需要满足以下方面:

方程式 1. R1 < ((VABIASP-VABIASN) − VF) ÷ IF min

R2 限制最大输出电流 IC max,并根据使能端所需的电流和电压进行设置。有关更多信息,请参阅 [常见问题解答] ISOM8110:如何设计 ISOM8110,来为开关应用提供出色的时序性能?