ZHDS420 June 2026
TMUXHS5212-EVM 具有 2 个 3 引脚接头和 16 个 SMP 连接器,用于设置逻辑控制并传递高速信号。该 EVM 还可进行信号校准,并比较器件与简单走线的信号完整性性能。以下是每个接头和 SMP 连接器的说明。
接头 PD J 通过跳线将 PD 引脚连接到电源或接地。图 2-1 展示了接头 PD J。
接头 SEL J 通过跳线将 SEL 引脚连接到电源或接地。图 2-1 展示了接头 SEL J。
SMP 连接器的放置方式用于模拟理想的差分对。它们可用于比较器件与理想条件下的高速信号性能。这用于客户评估 TMUXHS5212,以了解其对信号性能和衰减的影响。
图 2-1 接头 PD J:J-1 (GND)、J-2(连接到器件 PD)、J-3 (VDD)
图 2-2 接头 SEL J:J-1 (VDD)、J-2(连接到器件 SEL)、J-3 (GND)
图 2-3 校准走线