ZHDS420 June   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 接头和 SMP 连接器信息
    3. 2.3 测试点
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标

物料清单 (BOM)

表 3-1 物料清单
位号数量值说明制造商器件型号
A0-、A0+、A1-、A1+、B0-、B0+、B1-、B1+、C0-、C0+、C1-、C1+、CALn In、CALn Out、CALp In、CALp Out16连接器,RF 50Ω,SMTRosenberger19S101-40ML5
B0- C、B0+ C、B1- C、B1+ C、C0- C、C0+ C、C1- C、C1+ C、CALn C、CALp C100.22µF电容器,陶瓷,0.22μF,6.3V,+/-20%,X5R,0201MuRataGRM033R60J224ME90
B1、B2、B3、B44圆柱形缓冲器,圆顶直径 0.720" (18.30mm),黑色聚氨酯材质Essentra ComponentsRBS-37BK
BJ C1110µF电容,陶瓷,10µF,10V,+/-10%,X5R,0603MuRataGRM188R61A106KE69D
BJ C211µF电容,陶瓷,1µF,10V,+/-10%,X7R,0603Taiyo YudenLMK107B7105KA-T
GND TP 1、GND TP 22测试点,紧凑型,黑色,THKeystone Electronics5006
GND、VDD2标准的蕉形插头,非绝缘Pomona Electronics3267
J1、J22连接器跳线 S2 (1 x 2) 位置并联连接器,黑色,顶部开口,0.100" (2.54mm),GoldHORTING,0.100" 金SullinsQPC02SXGN-RC
PD J、SEL J2接头,2.54mm,3x1,锡,THMolex22284030
PD TP、SEL TP2测试点,紧凑型,橙色,THKeystone Electronics5008
TMUXHS5212-EVM1热转印可打印标签,0.650"(宽)× 0.200"(高)- 10,000/卷BradyTHT-14-423-10
U11双通道差分 2:1 多路复用器或 1:2 多路信号分离器德州仪器 (TI)TMUXHS5212DTY
U1 C110.1µF电容,陶瓷,0.1µF,16V,+/– 10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0402KemetC0402C104K4RACAUTO
U1 C2110nF陶瓷电容 0.01uF 25V X7R 10% SMD 1.0 × 0.5mm 125°C 纸带 T/RKEMETC0402C103K3RACTU