ZHDS181 January   2026 TPS7A43-Q1

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1概述
  4. 2功能安全时基故障 (FIT) 率
  5. 3失效模式分布 (FMD)
  6. 4引脚失效模式分析(引脚 FMA)
  7. 5修订历史记录

功能安全时基故障 (FIT) 率

本章节根据业内广泛使用的两种不同的可靠性标准,提供了 TPS7A43-Q1 的功能安全时基故障 (FIT) 率:

  • 根据IEC TR 62380/ISO 26262 第 11 部分表 2-1 提供时基故障率
  • 表 2-2 根据 Siemens Norm SN 29500-2 提供了时基故障率
表 2-1 符合 IEC TR 62380/ISO 26262 第 11 部分的元件故障率
时基故障 IEC TR 62380/ISO 26262时基故障(每 109 小时的故障次数)
元件的总时基故障率15
裸片时基故障率11
封装时基故障率4

表 2-1 中的故障率和任务剖面信息摘自可靠性数据手册 IEC TR 62380/ISO 26262 第 11 部分:

  • 任务剖面:表 11 或图 16 中的电机控制
  • 功率耗散: 970mW
  • 气候类型:世界范围表 8 或图 13
  • 封装因子 (lambda 3):见表 17b 或图 15
  • 基板材料:FR4
  • 假设的 EOS 时基故障率:0 FIT
表 2-2 符合 Siemens Norm SN 29500-2 的元件故障率
表类别基准时基故障率基准虚拟 TJ
5CMOS、BICMOS
数字、模拟或混合
30 时基故障75°C

表 2-2 中的基准时基故障率和基准虚拟 TJ(结温)摘自 Siemens Norm SN 29500-2 表 1 至表 5。工作条件下的故障率是基于 SN 29500-2 第 4 节中的转换信息,利用基准故障率和虚拟结温计算而出。