ZHDS081 August 2025 LP5814I
PRODUCTION DATA
LP5814I 是一款具有自主动画引擎控制和可控即时闪烁功能的 4 通道 RGB LED 驱动器。该器件具有超低的工作电流,在关断模式下为 0.1μA(典型值),启用时为 0.1mA(典型值),LED 亮起时为 0.2mA(典型值)。
该器件采用模拟调光和 PWM 调光两种方法实现强大的调光性能。每个 LED 的输出电流可在 0.1mA 至 25.5mA 或 0.2mA 至 51mA 之间以 256 个阶跃进行调节。8 位 PWM 发生器可对 LED 亮度进行平滑且无可闻噪声的调光控制。
自主动画引擎可以显著减少控制器的实时负载。每个 LED 都可通过相关寄存器进行配置,从而实现生动绚丽的照明效果。
上电后,即时闪烁 控制功能可在 OUT0 通道上实现自动闪烁,无需 I2C 通信。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
LP5814IYCHR | DSBGA (8) | 1.36mm × 0.8mm |