ZHDS081A August 2025 – September 2026 LP5814I
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | DRL | YCH | ||
| SCL | 1 | A1 | I | I2C 串行接口时钟输入。 |
| SDA | 2 | B1 | I/O | I2C 串行接口数据输入/输出。 |
| GND | 3 | C1 | P | 接地。 |
| VCC | 4 | D1 | P | 器件的电源。建议在该引脚和 GND 之间连接一个 1μF 电容器并将其放置在尽可能靠近器件的位置。 |
| OUT3 | 5 | D2 | O | 恒流阱输出 3。 |
| OUT2 | 6 | C2 | O | 恒流阱输出 2。 |
| OUT1 | 7 | B2 | O | 恒流阱输出 1。 |
| OUT0 | 8 | A2 | O | 恒流阱输出 0。 |