ZHDS073E September 1987 – January 2026 TLC274 , TLC274A , TLC274B , TLC279
PRODUCTION DATA
读数错误通常是由于尝试测量输入偏移电压的温度系数所导致的。该参数实际上是使用在两个不同温度下获得的输入偏移电压测量值计算出的。当一个(或两个)温度低于冰点时,器件和测试插座上都会积聚湿气。这种湿气会导致泄漏电流和接触电阻,从而可能导致输入偏移电压读数错误。前面提到的隔离技术对泄漏电流没有效果,因为湿气也会覆盖隔离金属,导致这些方法失效。TI 还建议在高于冰点的温度下执行这些测量,以尽量减少误差。