ZHDS073E September 1987 – January 2026 TLC274 , TLC274A , TLC274B , TLC279
PRODUCTION DATA
由于 TLC274 和 TLC279 针对单个电源供电进行了优化,因此用于各种测试的电路配置常常会带来一些不便,因为在许多情况下输入信号必须偏离接地电平。通过使用双电源并将输出负载连接到负电源导轨来测试器件,可以避免这种不便。单电源与双电源测试电路的比较如下。使用任一电路均可得到相同的结果。