ZHDS073E September   1987  – January 2026 TLC274 , TLC274A , TLC274B , TLC279

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2说明
  4. 3引脚配置和功能
  5. 4规格
    1. 4.1 绝对最大额定值
    2. 4.2 建议运行条件
    3. 4.3 电气特性
    4. 4.4 电气特性
    5. 4.5 电气特性
    6. 4.6 电气特性
    7. 4.7 运行特性
    8. 4.8 典型特性
  6. 5参数测量信息
    1. 5.1 单电源与双电源测试电路
    2. 5.2 输入偏置电流
    3. 5.3 低电平输出电压
    4. 5.4 输入偏移电压温度系数
  7. 6应用和实施
    1. 6.1 应用信息
      1. 6.1.1 单电源供电
      2. 6.1.2 输入特性
      3. 6.1.3 噪声性能
  8. 7器件和文档支持
    1. 7.1 接收文档更新通知
    2. 7.2 支持资源
    3. 7.3 商标
    4. 7.4 静电放电警告
    5. 7.5 术语表
  9. 8修订历史记录
  10. 9机械、封装和可订购信息

说明

TLC274 和 TLC279 精密四路运算放大器将各种输入偏移电压等级、低偏移电压漂移、高输入阻抗、低噪声以及接近通用型 BiFET 器件的高速性能集于一身。

极高的输入阻抗、低偏置电流和增强转换率使这些具有成本效益的器件非常适合以前为 BiFET 和 NFET 产品保留的应用。提供四个偏移电压等级(C 后缀和 I 后缀类型),范围从低成本 TLC274 (10mV) 到高精度 TLC279 (900µV)。这些优势与良好的共模抑制和电源电压抑制相结合,使这些器件成为先进的新设计和升级现有设计的理想选择。

器件信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(2)
TLC274 N(PDIP,14) 19.3mm × 9.4mm
D(SOIC,14) 8.65mm × 6mm
NS(SOP,14) 10.2mm × 7.8mm
DB(SSOP,14) 6.2mm × 7.8mm
PW(TSSOP,14) 5mm × 6.4mm
TLC274A N(PDIP,14) 19.3mm × 9.4mm
D(SOIC,14) 8.65mm × 6mm
TLC274B N(PDIP,14) 19.3mm × 9.4mm
D(SOIC,14) 8.65mm × 6mm
NS(SOP,14) 10.2mm × 7.8mm
TLC279 N(PDIP,14) 19.3mm × 9.4mm
D(SOIC,14) 8.65mm × 6mm
有关更多信息,请参阅 节 9。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。