ZHDS073E September 1987 – January 2026 TLC274 , TLC274A , TLC274B , TLC279
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA(1) | TLC274I、TLC274AI、TLC274BI、TLC279I | 单位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||||
| VIO | 输入偏移电压 | TLC274I |
VO = 1.4V RS = 50Ω |
VIC = 0 RL = 10kΩ |
25°C | 0.12 | 10 | mV | |
| 完整范围 | 13 | ||||||||
| TLC274AI |
VO = 1.4V RS = 50Ω |
VIC = 0 RL = 10kΩ |
25°C | 0.12 | 5 | ||||
| 完整范围 | 7 | ||||||||
| TLC274BI |
VO = 1.4V RS = 50Ω |
VIC = 0 RL = 10kΩ |
25°C | 120 | 2000 | μV | |||
| 完整范围 | 3500 | ||||||||
| TLC279I |
VO = 1.4V RS = 50Ω |
VIC = 0 RL = 10kΩ |
25°C | 120 | 900 | ||||
| 完整范围 | 2000 | ||||||||
| aVIO | 输入失调电压的温度系数 | 25°C 至 85°C | 0.3 | μV/°C | |||||
| IIO | 输入失调电流(2) | VO = 5V | VIC = 5V | 25°C | 10 | 60 | pA | ||
| 85°C | 26 | 1000 | |||||||
| IIB | 输入偏置电流(2) | 25°C | 10 | 60 | pA | ||||
| 85°C | 220 | 2000 | |||||||
| VICR | 共模输入电压范围(3) | 25°C |
-0.1 到 9 |
-0.3 到 9.2 |
V | ||||
| 完整范围 |
-0.1 到 8.5 |
V | |||||||
| VOH | 高电平输出电压 | VID = 100mV | RL = 10kΩ | 25°C | 8 | 9.95 | V | ||
| -40°C | 7.8 | ||||||||
| 85°C | 7.8 | ||||||||
| VOL | 低电平输出电压 | VID = -100 mV, | IOL = 0 | 25°C | 0 | 50 | mV | ||
| -40°C | 0 | 50 | |||||||
| 85°C | 0 | 50 | |||||||
| AVD | 大信号差分电压放大 | VO = 1V 至 6V | RL = 10kΩ | 25°C | 5 | 1000 | V/mV | ||
| -40°C | 3.5 | ||||||||
| 85°C | 3.5 | ||||||||
| CMRR | 共模抑制比 | VIC = -0.1V < VIC < 8V | 25°C | 65 | 85 | dB | |||
| -40°C | 60 | ||||||||
| 85°C | 60 | 88 | |||||||
| kSSVR | 电源电压抑制比 (ΔVDD / ΔVIO) | VDD = 5V 至 10V | VO = 1.4V | 25°C | 65 | 120 | dB | ||
| -40°C | 60 | ||||||||
| 85°C | 60 | ||||||||
| IDD | 电源电流(四个放大器) |
VO = 5V, 无负载 |
VIC = 5V, | 25°C | 2.24 | 8 | mA | ||
| -40°C | 10 | ||||||||
| 85°C | 6.4 | ||||||||