ZHDS073E September 1987 – January 2026 TLC274 , TLC274A , TLC274B , TLC279
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA | TLC274I、TLC274AI、TLC274BI、TLC279I TLC274C、TLC274AC、 TLC274BC、TLC279C |
单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| SR | 单位增益下的压摆率 |
RL = 10kΩ CL = 20pF |
VIPP = 100mV | 25°C | 0.5 | V/μs | ||
| VIPP = 1V | 25°C | 21 | ||||||
| Vn | 等效输入噪声电压 |
f = 1kHz |
RS = 20Ω | 25°C | 10.8 | nV/√Hz | ||
| BOM | 最大输出摆幅带宽 |
VO = VOH RL = 10kΩ |
CL = 20pF |
25°C | 10 | kHz | ||
| B1 | 单位增益带宽 |
VI = 10mV |
CL = 20pF, | 25°C | 4.5 | MHz | ||
| φm | 相位裕度 |
VI = 10mV, CL = 20pF, |
f = B1 |
25°C | 60° | |||