ZHDS073E September 1987 – January 2026 TLC274 , TLC274A , TLC274B , TLC279
PRODUCTION DATA
TA = 25°C,VS = ±20V,VCM = VS / 2,RLOAD = 10kΩ 连接至 VS / 2,且 CL = 10pF(除非另有说明)

| TA = 25°C 时 15462 个放大器的分配 |

| VCM = V+ |

| TA = 25°C |

| TA = 125°C |

图 4-11 闭环增益与频率间的关系
图 4-13 输入偏置电流与温度间的关系

| f = 0Hz |

| 60 个放大器的分配 |

| VCM = V– |

| TA = 25°C |

| TA = -40°C |

| CL = 20pF |
图 4-12 输入偏置电流与共模电压间的关系
图 4-14 输出电压摆幅与输出电流(拉电流)间的关系

| f = 0Hz |