ZHDS052 January 2026 TPUL2G122-Q1 , TPUL2G122A-Q1
PRODUCTION DATA
此器件包含一个可重触发单稳态多谐振荡器(单稳态触发器)电路,可产生固定宽度的输出脉冲。在输出激活后,可重触发单稳态触发器的输出脉冲宽度通过额外的输入触发器进行扩展。如果未收到其他触发器,则输出脉冲将在配置的时间段后到期。
重触发事件后的输出脉冲宽度始终小于正常输出脉冲宽度,因为时序电容器无需在重触发事件发生时完全放电。此变化导致的最大误差是所选时序电容器的放电时间。通过为给定的脉冲宽度选择更大的电阻值和更小的电容值,可以更大限度地降低重触发时序产生的误差。有关更多详细信息,请参阅典型特性 部分中的重触发图。