ZHDS044A January 2026 – February 2026 INA151
ADVANCE INFORMATION
INA151 中的拓扑内置一个输入偏置电流级,该电流级需要 20μA 的典型共模偏置电流才能在非常高的共模电压下运行。该偏置级具有共模偏置电流在如图 7-2 所示的共模范围内保持恒定的特性,能够将对于精密电压监控系统的误差影响降至最低。
INA151 中的偏置电路包括具有 45kΩ 有效差分输入阻抗的输入引脚间的电阻。该差分阻抗会产生与输入差分电压成正比的差分输入偏置电流,其流入和流出器件,如图 7-3 所示。每个输入引脚的总输入偏置电流是从输入到基准的共模漏电流 IBCM 以及差分电流 IBDIFF 的总和。