ZHDS044 January 2026 INA151
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | ||||||||
| VOS | 失调电压 (RTI) | VS = ±5V,VCM = 0V | G = 1 | ±780 | µV | |||
| G = 0.66 | 0.2 | ±1.2 | mV | |||||
| G = 0.5 | ±1.56 | mV | ||||||
| G = 0.25 | ±3.12 | mV | ||||||
| 失调电压漂移 (RTI) | TA = -40°C 至 125°C | ±0.1 | ±0.6 | µV/°C | ||||
| PSRR | 电源抑制比 (RTI) | VS = ±1.35V 至 ±10V,VCM = (V–) + 40V | G = 1 | 83 | dB | |||
| G = 0.66 | 79 | |||||||
| G = 0.5 | 76 | |||||||
| G = 0.25 | 69 | |||||||
| VCM | 共模电压 (1) | TA = -40°C 至 125°C | (V–) + 4.3 | (V–) + 110 | V | |||
| VDM | 差模电压 (1) | TA = -40°C 至 125°C | -5 | 5 | V | |||
| CMRR | 共模电压输出抑制 | VCM = –0.7V 至 105V,RS = 0Ω | G = 1、2/3 | 125 | dB | |||
| G = 0.5、0.25 | 待定 | |||||||
| 基准电压抑制 | VREF = -4.7V 至 4.7V | µV/V | ||||||
| 反向输入保护 | (V–) – 85 | V | ||||||
| RDM | 差分输入阻抗 | 45 | kΩ | |||||
| RCM | 共模输入阻抗 | VCM = 0V 至 85V | 1000 | |||||
| IB | 输入偏置电流 | VDM = 0mV,IB+ | 21 | µA | ||||
| VDM = 0mV,IB– | 21 | µA | ||||||
| VDM = 5V,EN = 高 | -11 | µA | ||||||
| VDM = 5V,EN = 低 | +/-30 | µA | ||||||
| 输入偏置电流漂移 | TA = -40°C 至 125°C | 1.2 | nA/℃ | |||||
| IOS | 输入失调电流(2) | VIN = 0mV | ±250 | pA | ||||
| 输入失调电流漂移 | TA = -40°C 至 125°C | 0.3 | pA/℃ | |||||
| 噪声 | ||||||||
| eN | 电压噪声 (RTI) | f = 1kHz | G = 1 | 485 | nV/√Hz | |||
| G = 2/3 | 502 | nV/√Hz | ||||||
| G = 0.5 | 506 | nV/√Hz | ||||||
| G = 0.25 | 576 | nV/√Hz | ||||||
| 增益 | ||||||||
| GE | 增益误差 | VIN = ±4.7V | ±0.01 | ±0.03 | % | |||
| GE | 增益误差 | G = 0.25 | 待定 | |||||
| 增益误差漂移 | TA = -40°C 至 +125°C | 0.05 | 2 | ppm/°C | ||||
| 增益非线性 | VIN = ±4.7V | 2 | ppm | |||||
| 输出 | ||||||||
| 输出电压 | RL = 10kΩ,TA = –40℃ 至 125℃ | (V–) + 0.3 | (V+) – 0.3 | V | ||||
| CL | 负载电容 | 稳态工作模式 | 0.5 | nF | ||||
| ISC | 短路电流 | 持续达 Vs/2 | 灌电流 | -25 | 15 | mA | ||
| 拉电流 | -25 | 15 | mA | |||||
| 频率响应 | ||||||||
| BW | 带宽,–3dB | CL = 100pF | G = 1 (A) | 620 | kHz | |||
| G = 2/3 (B) | 850 | kHz | ||||||
| G = 1/2 (C) | 1080 | kHz | ||||||
| G = 1/4 (D) | 1600 | kHz | ||||||
| SR | 压摆率 | VIN = ±4.7V | 2 | V/µs | ||||
| tS | 趋稳时间 | VIN = ±4.5V 阶跃,VCM = 5V | A (G = 1) | 达 0.1% | 11 | µs | ||
| 达 1% | 6.8 | |||||||
| B (G = 2/3) | 达 0.1% | 待定 | ||||||
| 达 1% | 待定 | |||||||
| C (G = 1/2) | 达 0.1% | 待定 | ||||||
| 达 1% | 待定 | |||||||
| D (G = 1/4) | 达 0.1% | 待定 | ||||||
| 达 1% | 待定 | |||||||
| 输出使能时间 | 待定 | µs | ||||||
| 输出禁用时间(3) | 待定 | µs | ||||||
| 过载恢复 | 50% 输入过载 | µs | ||||||
| 电源 | ||||||||
| IQ | 静态电流 | VIN = 0V,EN = 高 | ±450 | µA | ||||
| VIN = 0V,EN = 低 | ±300 | |||||||
| 静态电流漂移 | VIN = 0V,TA = –40℃ 至 125℃ | ±0.1 | µA/℃ | |||||
| 启用逻辑 | ||||||||
| VIL | 启用逻辑低电平 | EN = 低、DGND | DGND | DGND + 0.9 | V | |||
| 启用输入逻辑高电平 | EN,DGND | DGND + 2 | DGND + 5 | V | ||||
| 启用输入电流 | 3.3 | µA | ||||||
| VDGND | DGND 电压 | (V+) – (V–) ≤ 12.7V | (V–) | (V+) – 2.7 | V | |||
| VDGND | DGND 电压 | (V+) – (V–) > 12.7V | (V–) | (V–) + 10 | V | |||