ZHDS044A January 2026 – February 2026 INA151
ADVANCE INFORMATION
下一节提供了 INA151 版本 B 的误差预算分析及其典型值,该分析与具有给定设计要求的图 8-2 应用电路中 C2000 (TMS320F280025) 微控制器的 ADC 配对。
| 误差源 | 参数(典型值) | CELL1 的电压误差 (ppm) | CELL16 的电压误差 (ppm) |
|---|---|---|---|
| INA151 | 直流 CMRR | 0.1 | 1.49 |
| 增益误差 | 100 | 100 | |
| 失调电压 | 82 | 82 | |
| 噪声 | 28 | 28 | |
| INA151 典型误差 | 210.1 | 211.49 | |
| ADC | 失调电压 | 488 | 488 |
| 增益误差 | 688(3.1V 时) | 688(3.1V 时) | |
| INL | 244 | 244 | |
| ADC 典型误差 | 878 | 878 | |
| 总计典型误差 (RSS) | 902 | 902 |
根据上述误差预算分析,主要误差源是内部 ADC,其典型误差值为 878ppm,是 INA151 在 210ppm 下误差的四倍。考虑使用 RSS(平方和根)计算误差,可得出总误差为 902ppm,该误差与满量程的 0.09% 精度相关。