ZHDS033A April 2025 – January 2026 TXS0108W-Q1
PRODUCTION DATA
TI 建议采用较短的 PCB 布线长度进行仔细的 PCB 布局,以避免过多容性负载并进行正确的单次触发。PCB 信号布线长度应保持足够短,以使任何反射的往返延迟小于单稳态持续时间。这可让任何反射在驱动器处都遇到低阻抗,从而提高信号完整性。单稳态电路设计为保持约 30ns 时间。可驱动的集总负载的最大电容也直接取决于单稳态持续时间。对于非常重的容性负载,在信号完全驱动到正电源轨之前,单稳态可能会超时。已设置单稳态持续时间,以在动态 ICC、负载驱动能力和最大比特率这些注意事项之间实现更好的权衡。PCB 布线长度和连接器增加了 TXS0108W-Q1 输出的电容。因此,TI 建议考虑此集总负载电容,以避免单稳态重新触发、总线争用、输出信号振荡或其他不利的系统级影响。