ZHDS028 December   2025 UCD91320

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 线性参数
    7. 5.7 POR 和 BOR
    8. 5.8 低频晶体/时钟
    9. 5.9 闪存特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 特性说明
      1. 6.2.1 TI Sequencer Studio 软件
      2. 6.2.2 PMBUS 接口
      3. 6.2.3 PMBUS 安全性
    3. 6.3 器件功能模式
      1. 6.3.1 黑盒故障记录
      2. 6.3.2 PMBUS 地址选择
      3. 6.3.3 欠压
    4.     故障分析和退货
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值 最大值 单位
VDD 电源电压 在 VDD 引脚处 -0.3 4.1 V
VI 输入电压 施加到任何 5V 容限开漏引脚 -0.3 5.5 V
VI 输入电压 施加到任何常见容限引脚 -0.3 VDD + 0.3(最大值为 4.1) V
IVDD 流入 VDD 引脚的电流(拉电流)
-40℃ ≤ Tj ≤ 130℃

80 mA
流入 VDD 引脚的电流(拉电流) -40℃ ≤ Tj ≤ 85℃ 100 mA
IVSS 流出 VSS 引脚的电流(灌电流)
-40℃ ≤ Tj ≤ 130℃

80 mA
流出 VSS 引脚的电流(灌电流) -40℃ ≤ Tj ≤ 85℃ 100 mA
IIO 器件引脚的电流 器件引脚灌入或拉出的电流 6 mA
ID 受支持的二极管电流 任一器件引脚(除 VREF- 外)上的二极管电流 ±2(3) mA
TJ 结温 结温 -40 130 °C
Tstg 贮存温度(2) 贮存温度(2) -40 150 °C
超出“绝对最大额定值”运行可能会对器件造成永久损坏。“绝对最大额定值”并不表示器件在这些条件下或在“建议运行条件”以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出“建议运行条件”但在“绝对最大额定值”范围内使用,器件可能不会完全正常运行,这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。
电路板焊接期间允许使用更高的温度,请根据现行的 JEDEC J-STD-020 规范进行操作,且峰值回流焊温度不得超过器件装运包装盒或卷盘标签上分类的数值。
VREF- 具有用于测试目的的内部连接,该引脚上不允许注入电流。